OTDC 100-250 A (IEC och UL)

OTDC lastfrånskiljare från 100 A upp till 250 A.

Lastfrånskiljaren OTDC i S-serien ger robust och pålitlig omkoppling och isolering i många olika tillämpningar. Den effektiva utformningen gör din verksamhet smidigare och mer hållbar.

I S-serien ingår:
- S1.0-Serien 100...250 ampere: Kompakt och tillförlitlig lösning för 1 000 VDC DC-21B-tillämpningar.
- S2.0-Serien 100...250 ampere (ny): Kompakt, högeffektiv DC-brytare för 1 500 VDC DC-21B/DC-PV2-tillämpningar, specifika varianter för 10 kA-kortslutningstillämpningar och -ESS-varianter testade med säkringar för högre kortslutningstillämpningar upp till 40 kA.

Hög prestanda
Den unika 2-poliga brytarutformningen har optimerats för att bryta medelströmmar upp till 1 500 VDC enkelt och tillförlitligt genom installationens hela livstid. Lastfrånskiljaren OTDC är certifierad enligt alla viktigare internationella standarder och kan användas under krävande förhållanden.

Snabba upp dina projekt
Med lastfrånskiljaren OTDC har du flexibilitet att utforma den bästa installationen och utrustningen samtidigt som du minskar arbetstiden.

Effektiv konstruktion
Lastfrånskiljaren OTDC är utformad med tanke på hållbarhet när det gäller drift, transport och installation. Till följd av det har OTDC en kompakt utformning, hög energieffektivitet och snabb installation. Det nya optimerade bulkpaketet (S2.0-serien) minskar avfallet utan att kompromissa med produktens kvalitet under transporten.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language