OTDC 250-1 000 A (IEC och UL)

OTDC-serien av lastfrånskiljare över 250 A

Grundkonfigurationen är två poler för 1 500 V DC, från 315 A upp till 800 A (IEC 60947) och från 250 till 600 A (UL98B). Genom att parallell koppla polerna kan man höja strömmen från 800 A till 1 000 A vid 1500 V. Finns i både front och sidomanövrerade versioner.


Optimerade 2-poliga DC-lastfrånskiljare för 1500V DC solceller och för energilagringssystem (ESS) -applikationer erbjuder både storleksminskning och ökad effektivitet och prestanda, vilket hjälper tillverkarna att snabbt anpassa sig till branschens 1500V DC-lösningar. Hög mekanisk prestanda upp till 10 000 driftscykler och klassificering DC-PV2 säkerställer driften under extrema förhållanden. Unika ESS-typer har brytförmåga upp till 100 kA för nominell kortslutningsström.

Ett komplett utbud av brytare som tillåter att tillverkare och elnätsbolag förbättrar systemens effektivitet, sänker effektförlusterna och minskar storleken på combinerboxar, kapslingar och växelriktare.

ABB__Speed_up_your_projects 

Snabba upp dina projekt
Den unika konstruktionen gör det möjligt att använda bara en brytare upp till tre 1 500 V DC PV-panelsträngar, med möjligheten att montera enheten i valfri riktning. Polaritetsoberoende gör att användaren kan göra anslutningar åt båda hållen. Både front- och sidomanövrerade modeller finns tillgängliga för att göra det enklare att montera brytaren på olika sätt.

 ABB__Space_saving

Platsbesparande
OTDC-serien är bara 150 mm bred och 122 mm hög, och är upp till 30 % mindre än de flesta enheter på marknaden.

 ABB__Energy Efficiency

Energieffektiva
Det tvåpoliga 1 500 V DC-konceptet hjälper tillverkare att förbättra systemeffektiviteten och minskar effektförluster upp till 35 %.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter, dokumentation och verktyg

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language