Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Speciallösningar lastfrånskiljare

Enkel installation och platsbesparande med de speciella OTDC-omkopplarna för DC-laster.

Multikretslösningar
Med OTDC-omkopplare är det möjligt att kontrollera två eller tre kretsar med en omkopplare.

Kombinerad last sida 
Höjer strömmen upp till tre gånger med en 37 % mindre produkt. Lösningen med en kombinerad lastsida gör att de kan användas upp till 800 A (UL) eller 1500 A (IEC).

IEC, 2 x 315/400/500 A                                                 IEC, 3 x 315/400/500 A     
 
Diagram5_IEC


UL, 2 x 250/320/400 A                                                  UL (grounded), 2 x 250/320/400 A

Diagram5_UL


1500 VDC lösningar
OTDC kan nu användas för 1500VDC 315-500A (IEC) och 250-400A (UL)

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss