DYNlink

DYNlink är en ABB-specifik kabellösning för sensorkommunikation som gör det möjligt att uppnå den högsta säkerhetsnivån med ett minimum av kablar och PLC-ingångar.

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB__Affordable_Range2

Kostnadseffektiv

Reducerar nödvändiga säkra ingångar/utgångar (I/O) med upp till 50 % jämfört med traditionella gränssnitt

ABB__Easy to Install_100

Enkel att installera

Snabb och enkel anslutning med M12-kontakter

 

ABB__Safety_and_protection_100

Säkerhet och skydd

Enkelt att uppnå högsta säkerhetsnivån med upp till 30 seriekopplade säkerhetsanordningar

pic

 

Med Vital gör DYNlink-kretsen att upp till 30 DYNlink-enheter kan seriekopplas till en enda ingång och samtidigt uppnå kat. 4/PL e/SIL3. Det minskar kraftigt det antal ingångar och kablar som behövs. Att uppnå samma nivå med de tvåkanals säkerhetsanordningar som annars är standard skulle då kräva två ingångar och tillåter eventuellt inte seriekoppling. (10 givare skulle kräva 20 ingångar.) Jämfört med OSSD-signaler kräver DYNlink bara hälften så många ingångar.

Kompatibla styrenheter

För att kunna använda DYNlink behöver du någon av följande styrenheter från ABB:
  • Pluto säkerhets-PLC
  • B&R X20 säkerhets-PLC
  • Vital säkerhetsmodul

pluto 

Pluto och X20 kan hantera upp till 10 seriekopplade DYNlink-givare på varje ingång, medan Vital kan hantera upp till 30 seriekopplade DYNlink-enheter.

Kompatibla givare

Följande givare kan anslutas till en DYNlink-krets:

  • Eden beröringsfri givare (endast enheter med DYN i namnet)
  • Smile nödstopp (endast enheter med Tina i namnet)
  • Magne elektromagnetiskt processlås (endast enheter med DYN i namnet)
 
eden

Tina anpassningsenhet till DYNlink

Med hjälp av Tina-adaptrar kan nästan alla säkerhetsanordningar anslutas till DYNlink-slingan. Tina-enheterna anpassar DYNlink-signalerna från Pluto/Vital till säkerhetskomponenter med mekaniska kontakter, som nödstopp, brytare och ljusbommar/-ridåer med dubbla OSSD-utgångar.

Tina finns tillgänglig i flera versioner beroende på vilken typ av säkerhetskomponent som är ansluten till DYNlink-lösningen. Även kopplingsblock och en blindplugg finns tillgängliga.

tina_units_2tlc010176f0201597a5ef0c1f463c09537ff0000433538

Select region / language