ASK-1T säkerhetsmatta

Gummikant med rampskena

Säkerhetsmattan ASK-1T har en gjuten rampskena. Dessa är kostnadseffektiva och lätta att installera. Om två eller flera mattor ska fogas tillsammans kapar man bara av rampskenorna. Säkerhetsmattorna finns i olika storlekar.

Fördelar
  • Kundanpassad
  • Yta av halkfritt gummi
  • Mycket hållbar
  • Inga aluminiumskenor behövs runt mattan
  • Snabbare leverans vid beställning av standardstorlekar

Egenskaper

  • Svart polyuretan
  • Ingjuten kantlist
  • Max mått 2000 x 1250 mm (max 3:1)
  • Min mått 150 x 150 mm
  • 2 kablar, 5 m vardera
Safety_mat_ASK-1T_390x195

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language