Orion 3 Extended ljusbom

Robust och lättanvänd ljusbom för helkroppsdetektering med flera möjligheter

Orion 3 Extended ljusbom används när man behöver detektera hela människan, vanligtvis för att hindra tillträde till riskområdet och när Muting behövs. Den ena enheten är aktiv och innehåller både sändare och mottagare. Den andra är en spegelenhet och reflekterar bara signalen och behöver därför inte spänningssättas.

Fördelar

  • Mutingsensorer kan anslutas direkt till enheten
  • En lokal återställningsknapp kan anslutas direkt till ljus­bommen: inget behov av kabel mellan återställningsknappen och elskåpet eller av en extra styrmodul
  • Varje ljusbom kan övervaka manövreringen utan extra styrmodul (EDM-funktion)
  • Färre kablar: enbart den aktiva enheten måste anslutas
  • Inriktningsindikering och goda optiska toleranser underlät­tar inriktningen
  • Roterande fästen förenklar inriktningen ytterligare
  • M12-kontakter snabbar upp installationen
  • Indikering för inriktningsnivå gör att försämrad inriktning kan upptäckas innan det leder till oönskat driftstopp.
  • Utförlig felindikering minskar felsökningstiden

Viktiga funktioner

  • För detektering av en människa med 2, 3 eller 4 strålar
  • Aktiv sändare/mottagare och spegelenhet
  • Upp till 8 m räckvidd
  • Robust profil
  • Lokal reset eller EDM
  • Typ 4

Vill du ha produktinformation eller service?

Produktblad

Tillbehör

Select region / language