Trelägesdon (eller acceptdonsenhet) kan användas för felsökning, programmering och testkörning i situationer där inget annat skydd är tillgängligt eller möjligt. Med ett trelägesdon kan operatören, i en nödsituation, antingen trycka hårdare eller släppa knappen för att stoppa maskinen.
ABB erbjuder två olika modeller av trelägesdon.
JSHD4
JSHD4 är ett ergonomiskt och anpassningsbart trelägesdon.
Hålldonet har flera tillvalsfunktioner, som anslutningstyp, LED-lampor, extra knappar och manipuleringssäker funktion. Funktionerna kan kombineras på många sätt, det finns ett brett utbud av JSHD4-modeller.
HD5
HD5 är ett ergonomiskt trelägesdon som finns i ett fåtal modeller: huvudsakligen med eller utan alla extrafunktioner.
Det har utvecklats specifikt för att uppfylla kraven inom livsmedels- och dryckesindustrin med egenskaper som kemikalieresistens, glasfiberförstärkt plast, anti-kondensmembran, IP65 och plast som är godkänd för kontakt med livsmedel.