Smile

Kompakta nödstopp-, reset- och tryckknappslådor

Smile är ett litet nödstopp som är enkelt att installera. Storleken på enheten gör att du kan installera den var du vill. Nödstoppet levereras med M12-anslutning eller kabel, och de mittplacerade monteringshålen gör det extra enkelt att montera det på aluminiumprofiler.

Smile reset är kompakta och enkla att installera. Används tillsammans med Pluto, Adam reset, Orion ljusskydd samt i reset- eller tillträdes applikationer för alla system.

Smile 41 tryckknappslådor kan bland annat användas i tillträdes funktioner. Med upp till 4 funktioner erbjuds en kompakt och lätt installerad tryckknappslåda som tillsammans med Pluto blir en kostnadseffektiv kombination.


Fördelar
  • Kompakt utförande gör det enkelt att placera det
  • Enkel anslutning
  • Enkel felsökning
  • Seriell anslutning i enlighet med kat. 4

Egenskaper
  • Kompakta mått
  • M12-anslutning(ar)
  • LED-indikering
  • Tina version
  • AS-i version
  • StatusBus-modeller (Smile Tina). Läs om StatusBus här
Smile_series_390x195

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language