Pluto

Kompakt säkerhets-PLC – kraftfull och användarvänlig

Pluto är en kostnadseffektiv, kraftfull och kompakt säkerhets-PLC för alla maskinsäkerhetsapplikationer. De flesta säkerhetsprodukter på marknaden kan anslutas direkt till Pluto, och trots att flera säkerhetssensorer kan anslutas till en och samma ingång går det att uppnå högsta säkerhet. Programmering görs enkelt i den medföljande programvaran Pluto Manager.

Pluto finns i olika modeller; enkla modeller för mindre system och modeller med busskommunikation för större system. Vissa av våra Pluto-modeller är anpassade för AS-i. Finns även i modeller med analoga ingångar. 

Fördelar

  • Enkel programmering men ändå kraftfull
  • Eliminerar behovet av extra moduler för hastighetsövervakning 
  • Upp till 32 st Pluto-enheter kan utbyta data utan extra programmering
  • Säker buss förenklar anslutning mellan skåp enligt PL e/SIL3
  • AS-i-modeller förenklar anslutningen
  • Stora möjligheter att kommunicera med HMI och PLC:er

Egenskaper

  • De flesta maskinsäkerhetsfunktioner inklusive hastighetsövervakning och övervakning av analoga ingångar
  • Avancerade programmeringsmöjligheter
  • Ladder och TÜV-godkända funktionsblock
  • PL e/SIL 3
  • Stödjer funktionaliteten i StatusBus
pluto_plc

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter
Dokument
Modeller av Pluto
Pluto Manager
Dokument tillbehör
CAD-ritningar
e-Configure (onlinekatalog)
Pluto block valguide
Loading documents

Singel-Pluto

  • Pluto S20

  • Pluto S46

Singel-Pluto är fristående enheter och passar därför perfekt till mindre system som inte kräver kommunikation med andra Pluto-enheter eller gateways.

Pluto med buss

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

Pluto-modeller med buss har samma egenskaper som singel-Pluto till skillnad från busskommunikation.

Pluto med analoga ingångar

  • Pluto D20

Pluto-modeller med analoga ingångar har samma egenskaper som Pluto-modeller med buss men har även ingångar som kan användas som antingen vanliga felsäkra ingångar eller säkra analoga ingångar.

Pluto med analoga ingångar och räknaringångar för hastighetsövervakning

  • Pluto D45

Förutom analoga ingångar har den här Pluto-modellen även ingångar som kan användas som räknaringångar för inkrementalgivare, fotoceller, induktiva givare etc.

Pluto utgångsmodul

  • Pluto O2

Pluto O2 är en säker utgångsmodul som förenklar utbyggnaden av säkerhetssystem när fler säkerhetsutgångar behövs. Pluto O2 tillhandahåller två reläutgångsgrupper med tre kontakter vardera, vilket eliminerar behovet av extra expansionsreläer.

Pluto med AS-i

  • Pluto AS-i

  • Pluto B42 AS-i

Pluto AS-i är en säkerhets-PLC anpassad för AS-i Safety konceptet där alla säkerhetskomponenter ansluts till en enda kabel. Pluto AS-i har samma egenskaper som en standard Pluto och fungerar på samma sätt men har en AS-i buss. Pluto AS-i kan antingen fungera som monitor på AS-i bussen eller både som master och monitor samtidigt. Pluto AS-i kan dessutom fungera som en säker I/O modul för bussen.

 

Ett programmeringsverktyg för dina säkerhetsfunktioner

Pluto Manager är ett program som är anpassat för säkerhets PLC‑Pluto. Programmering görs i ladder, och tillsammans med funktionsblock skapas strukturen för dina säkerhetsfunktioner.

Med programmet följer fördefinierade funktionsblock godkända av TÜV för att underlätta arbetet med att konstruera säkerhetsfunktioner.

Detta ger en strukturerad överblick över Pluto-enheter, gateways och kringkomponenter i större såväl som mindre projekt. Det ger användaren en överblick och kontroll över sensorer och aktuatorer samt reaktioner där emellan. Pluto Manager innehåller även manualer för mjukvara samt den hårdvara som ansluts och behöver hanteras genom programmet.

Genom gränssnittet finns möjlighet att få status direkt ifrån Plutos två bussalternativ, AS-i- och Pluto‑buss. Det finns också diagnosfunktioner samt möjlighet att exportera data.

För att få tillgång till programkoden till Pluto modulen behöver du en licensnyckel. Licensnyckeln erhålls separat genom att kontakta din lokala säljare.

Loading documents
Här hittar du alla CAD-ritningar

För information och vägledning om rekommenderade funktionsblock för varje produkt i Pluto Manager, se Pluto block selection guide (PDF)

Select region / language