MKey

Enkla och robusta nyckelbrytare

MKey nyckelbrytare är avsedda för detektering av rörliga skydd. De är utformade för att monteras på främre kanten av skjutbara, svängbara eller avtagbara maskinskydd. MKey nyckelbrytare har roterande huvud vilket underlättar montage och erbjuder olika ingångspositioner för nyckeln. 

MKey nyckelbrytare finns i flera modeller för att uppfylla olika behov. Beroende på miljön där nyckelbrytaren ska användas kan olika material väljas. Kan även fås i rostfritt stål för extra hållbarhet. Mkey RFID modeller förenklar säkerheten genom att kombinera de två säkerhetsfunktionerna – förregling och säker låsning – i samma produkukt
Fördelar
  • Enkelt montage med roterande huvud
  • Modeller i rostfritt stål för extra hållbarhet

Egenskaper

  • Modeller i plast, plast och rostfritt stål eller helt i rostfritt stål
  • Modeller med fjäderlås och elektromagnetiskt lås
  • IP69K
  • Modell med nödupplåsning
  • Tillbehör till dörrhandtag
MKey_390x195

Vill du ha produktinformation eller service?

Produktblad

Select region / language