Seriekoppling sparar kabel och installationstid. Med vår StatusBus-funktion kan du dra nytta av fördelarna med seriekoppling och ändå få status för varje ansluten säkerhetsanordning. Nu kan du också påskynda felsökningen och minska stilleståndstiden.
StatusBus är en tilläggsfunktion till DYNlink-lösningen. Enheterna är anslutna i serie med standardkabel och M12-5-kontakter. Ingen specifik busskabel behövs, ingen extra kommunikationsmodul heller.
Med vår lösning behövs bara en ingång på säkerhets -PLC´n för att få status på upp till 30 säkerhetsanordningar och endast en säkerhetsingång behövs för säkerhetssignalen för upp till 10 enheter i serie med PL e.
Produkterna som stöder StatusBus-funktionerna är: Eden, Smile, Inca och Pluto programmerbara säkerhets-PLC.
Enheterna som är anslutna till StatusBus kan adresseras antingen med Pluto Manager eller med adresseringsenheten Fixa.
Viktiga fördelar
- Kostnadseffektivt med kortare kabellängder och behov av färre I/O
- Minskad installationstid
- Minskad stilleståndstid
- Högsta säkerhets nivå PL e
Viktiga egenskaper
- Status för upp till 30 enheter anslutna i serie med DYNlink
- M12-kontakter
- Omfattande LED-indikering
- Inget behov av extra modul
- Stöds av Eden, Smile, Inca och Pluto programmerbar säkerhets-PLC