Tina

Gör allt dynamiskt

Tina-enheterna anpassar den dynamiska säkerhetsslingan i Vital och Pluto till säkerhetskomponenter med mekaniska kontakter, såsom nödstopp, brytare och ljusbommar/ljusridåer med dubbla utgångar. 

Tina finns i flera versioner beroende på vilken typ av säkerhetskomponent som är ansluten till Vital- eller Pluto-slingan. I sortimentet ingår även förbikopplingsenhet, kopplingsblock och en blindplugg.


Fördelar
  • Enkel anpassning av traditionella tvåkanaliga säkerhetskomponenter till det dynamiska systemet
  • Snabb anslutning med M12
  • Enklare felsökning tack vare LED-lampor och info-signal
  • Tina 6A för tryckkänsliga enheter
  • Färre kablar och mer information med kopplingsblock

Egenskaper
  • Tina 2A/B, Tina 3A och Tina 7A för mekaniska kontakter
  • Tina 10 för OSSD-utgångar
  • Kopplingsblock Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A och Tina 12A
Vital_and_Tina_390x195

Vill du ha produktinformation eller service?

Välj produkt
Dokument
CAD-ritningar
Loading documents
Här hittar du alla CAD-ritningar

Relaterat

Select region / language