Vital säkerhetsmodul

Ett enkelt sätt att uppnå högsta säkerhetsnivå

När flera säkerhetskomponenter ska styra samma utgång är det ganska vanligt att seriekoppla dem.För givare med potentialfria kontakter blir det svårt att uppnå PL e om de seriekopplas, och därför krävs det att varje enhet ansluts till varsitt säkerhetsrelä. Vital erbjuder möjlighet att styra mindre maskinsäkerhetssystem som annars skulle ha krävt en programmerbar styrenhet eller flera säkerhetsreläer. Med säkerhetsmodulen Vital kan du seriekoppla upp till 30 säkerhetsenheter till en Vital-enhet och ändå uppfylla kraven för PL e.


Fördelar

  • En Vital-enhet istället för flera säkerhetsreläer
  • Lätt att uppnå kat. 4
  • Enklare felsökning
  • Enklare anslutning

Egenskaper

  • Används med specifikt anpassade enheter eller traditionella enheter tillsammans med Tina-adaptrar
  • Modeller med en dynamisk slinga, två dynamiska slingor och logik, samt en dynamisk slinga och en 2-kanalig slinga och logik
  • LED-indikering av enhetens och slingans status
  • Infosignal
  • Enheter med M12-kontakter
vital

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language