PSE mjukstartare - de effektiva modellerna

Den nya generationen PSE passar många applikationer. De är en perfekt kombination av hög startkapacitet och kostnadseffektivitet. Nu med inbyggd fältbusskommunikation.

Fördelar

  • Inbyggda motorskyddsfunktioner säkerställer att motorn är skyddad.
  • Belyst display med språkneutrala symboler.
  • Momentreglering eliminerar tryckslag.
  • Inbyggd bypass för energibesparing och enkel installation.
  • Nu med inbyggd Modbus RTU.

Egenskaper

  • Märkdriftström: 18 till 370 A
  • Driftspänning: 208–600V AC
  • Manöverspänning: 100–250V AC, 50/60 Hz
PSE

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language