PSTX mjukstartare - de avancerade modellerna

PSTX kombinerar många års forskning och produktutveckling med omfattande kunskaper om applikationsspecifika krav och behov. PSTX är vårt senaste framsteg inom motorstyrning och -skydd och adderar ny funktionalitet och ökad tillförlitlighet till varje motorstartsapplikation.

Fördelar

  • Komplett och säkert motorskydd.
  • Förbättrar installationseffektiviteten.
  • Ökar applikationsproduktiviteten.

Egenskaper

  • Trefasstyrning
  • Driftspänning: 208-690 V AC
  • Manöverspännin: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Märkdriftström: 30-1250 A ((insidedelta: 2160 A) 
  • Lackade kretskort som är skyddade mot smuts, fukt och korrosiv atmosfär
  • Momentreglering för fullständigt kontroll av pumpar
PSTX

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language