DX1xx expansionsmoduler

Utökar antalet I/O:s på UMC100

Dessa moduler tillhandahåller digitala ingångar och reläutgångar samt en analog utgång.
Ingångarna kan enkelt konfigureras som larm- eller varningsingångar utan programmering, med konfigurerbar fördröjningstid och testmeddelande visat på operatörspanelen.
Alla I/O:s är fullt åtkomliga av kontrollsystemet och den programmerbara logiken.
Enkel 2-trådsanslutning mot UMC100 möjliggör flexibelt montage med upp 3 meters avstånd.
DX111 har ingångar för 24 V DC
DX122 har ingångar för 110 / 230 V AC

    Fördelar

    • Alla I/O:s du behöver samlade i en box.
    • Flexibel montering i MCC:n.
    • Detekterar om fel fack sätts in.
    • Diagnostik till DCS om ett fack dras ut.

    Egenskaper

    • Sex digitala ingångar 24 V DC eller 120 / 230 V AC.
    • Fyra reläutgångar.
    • En analog utgång med konfigurerbart område 0…10 V, 0/4…20 mA.
    • Enkel 2-trådsanslutning till UMC100.

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Produkter och dokumentation

    Select region / language