Elektroniska kompaktstartare

En kompakt startare med enastående funktionalitet.

Elektroniska kompaktstartare är innovativa hybridstartare. Direktstart, reverserande start, motoröverlastskydd och nödstopp är fullt integrerade funktioner. Startaren kombinerar fördelarna med fasta tillståndets elektronik och ett mekaniskt relä för att leverera bästa prestanda under en exceptionellt lång livstid. Eftersom bredden endast är 22,5 mm är HF-serien ett bra teknikval för begränsade utrymmen.

Fördelar

  • Framåt och reverserande drift, motorskydd, nödstopp ingår
  • Upp till 90 % mindre utrymme behövs tack vare bredden på 22,5 mm
  • Tiden för kabeldragning och installation minskas med upp till 75 %, vilket minskar risken för anslutningsfel.
  • Belastningsfri omkoppling av kontaktsystemet tack vare bypassreläer av halvledartyp som minskar strömförlusten med 34 %.

Huvudfunktioner

  • Upp till 3 kW, 400 V AC och 9 A för resistiva laster
  • Passar DIN-skenor
  • Styrs via en PLC-utgång med 24 V likström
  • Färdigkopplad reverseringsstartare
  • Elektrisk livslängd: 30 miljoner driftscykler
  • Godkänd för ATEX, SIL3 och PL e
electronic-compact-starters

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language