MTQ22

Ethernet-kommunikationsgränssnitt med ModbusTCP-protokoll


MTQ22 tillhandahåller Ethernet-anslutning för 1 till 4 motorstyrenheter UMC100.

    Fördelar

    • Smidigt – standardkablar mellan MTQ22 och UMC100.
    • Enkelt – inga Ethernet-kablar behövs i facket.
    • Perfekt – för utdragbara applikationer.
    • Ekonomiskt – ett gränssnitt passar till 4 motorstyrenheter av typen UMC100.

    Egenskaper

    • Ethernet-gränssnitt med protokoll Modbus TCP.
    • Integrerad brytare.
    • Stöder redundant ringnätverkstopologi enligt IEC/EN 62439-2.
    • Upp till 4 masterenheter kan konfigureras och övervakas.
    • Micro USB-port för konfiguration via PC.

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Produkter och dokumentation

    Select region / language