PBDTM

Device Type Manager för UMC

ABB:s FDT-ramapplikation Asset Vision Basic är, tillsammans med DTM (Device Type Manager) heltäckande verktyg för enkel parametertilldelning och programmering av UCM100 liksom alla övriga enheter som är utrustade med DTM. Möjliggör skapandet av konfigurationer, upp-/nedladdning, avläsning av diagnosdata, och – om enheten är konfigurerad för detta – även kontroll av UMC100-enheten – antingen centralt via kontrollsystemet, via fältbussen eller direkt på plats vid kopplingsskåpet. Det tydliga gränssnittet underlättar enkel konfiguration av alla parametrar och feltexter som krävs för kontrollstationen. Genom att göra detta fungerar den grafiska displayen som ett stöd för dig genom meddelanden och genom kontroll av datan.

Egenskaper

  • All nödvändig mjukvara finns på en enda CD.
  • Applikationseditor är också inkluderad.
  • Mjukvaran kan användas med WIN XP, WIN7 32 / 64 bit.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter
Programmering

For special applications, it is possible to create an optimally adapted control function with the help of the editor integrated into the DTM. A comprehensive library of function blocks is available to you for this purpose. It is possible to access all of the existing variables in the UMC100 and the expansion
modules. Comments can be inserted arbitrarily.
All of the control functions integrated into the UMC100 are available as templates and can be easily adapted to requirements. It is possible to create your own library of special control functions by means of importing / exporting these templates.

The PBDTM CD contains all required device drivers and the Asset Vision Basic frame application.

Select region / language