PDP32
PROFIBUS DP kommunikationsgränssnitt
PDP32 gör det möjligt för UMC100.3 att kommunicera på en PROFIBUS DP-fältbuss.
Fördelar
- Smidigt – montering direkt på UCM100.3.
- Avancerat – monterad separat i kabelutrymmet på MCC:n innebär flera fördelar.
- Snabbt byte av fack tack vare automatisk adressering och nedladdning av parametrar.
- Detekterar om fel fack sätts in.
- Diagnostik till DCS om ett fack dras ut.
- Högre kommunikationsprestanda genom att droplines kan undvikas på fältbussen.
Egenskaper
- Montering direkt på UCM100.3 eller separat.
- Dataöverföringshastighet upp till 12 Mbit/s.
- Fältbussanslutning via Sub-D-kontakt eller terminaler.
- Certifierad PROFIBUS-slav.
- Diagnostiklysdioder.
- Integrerad i AC800xA.