C4TL/C5TL

Trefas strömtransformatorer för användning tillsammans med UMC

Strömtransformatorerna CT4L och CT5L är tillbehör till de universella motorstyrenheterna UMC100.
Vid motorströmmar >63A krävs en extra extern strömtransformator.
Med endast fyra typer kan märkströmsområdet utökas upp till 850A.

Egenskaper

  • För användning med UMC och märkmotorströmmar >63 A.
  • Endast fyra typer för Ie upp till 850 A.
  • CT med linjär karakteristik.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language