AS-kontaktorer 3-poliga

Optimera måtten på din utrustning.

Med kontaktorserien AS kan du optimera konstruktionen på utrustningen samtidigt som du får tillgång till tillförlitliga och tidsbesparande lösningar. 

Fördelar

  • Kompakt
  • Enkel
  • Platsbesparande

Egenskaper

  • Upp till 7,5 kW, 400 V AC-3 och 10 hk, 480 V
  • Reverserande kontaktorer med bredden 90 mm inklusive mekanisk och elektrisk förregling utan att det påverkar bredden
  • Direktstyrning från en PLC gör att eventuella mellanreläer inte behövs samtidigt som panelens effektförbrukning minskas
  • Skensats för reversering och star-delta-starter för enkel, snabb och säker montering av starter
  • Sidomonterat störningsskydd, ingår i kontaktorns totala mått
  • Spegel och mekaniskt länkade kontakter
AS-contactor_presentation

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter, dokument och konfigurator

Select region / language