Minikontaktorerna är det perfekta valet för applikationer där tillförlitlighet är ett måste och där utrymmet är en prioriterad faktor.
Måtten, de tekniska egenskaperna och det breda utbudet ger hög flexibilitet inom en mängd olika användningsområden.
Fördelar
- Energi- och kostnadbesparande
- Inget störande ljud under drift tack vare den brumfria spolen
- Den plattaste minikontaktorn på marknaden
- Flexibel användning oavsett position
Egenskaper
- Upp till 5,5 kW, 400 V AC-3 och 5 hk, 480V
- Välj mellan tre olika anslutningstyper: skruv, lödstift eller flatstift
- Specialversion med 1,4 W spolförbrukning för direktstyrning från en PLC
- Integrerad skyddskrets med dioder och extra störningsskydd
- Certifikat för globala marknader finns tillgängliga