AFS-kontaktorer är utformade för maskinsäkerhetstillämpningar och levereras med fasta främre hjälpkontaktblock (mekaniskt länkade och speglade kontakter), något som gör dem idealiska för övervaknings- och styrkretsar. ABB:s heltäckande utbud av säkerhetskomponenter gör det lättare att bygga skyddssystem.
Fördelar
- Följer huvudsäkerhetsstandarderna SS-EN ISO 13849 och SS-EN 62061 som garanterar säker användning av maskiner och utrustning
- Kontaktorernas status garanteras med permanent fixerade frontmonterade hjälpkontaktblock
- Enkel identifiering av säkerhetskedjan med det gula höljet på hjälpkontaktsblocket
- Förenkla beräkningen av installationens säkerhetsnivå med säkerhetsvärden tillgängliga i FSDT- och Sistema-verktyg
Funktioner
- Upp till 45 kW - 400 V AC-3, 60 hk - 480 V och 130 A - 690 V AC-1, 115 A - generell användning UL
- Snabba öppningstider ned till 35 ms för AFS09...AFS38-kontaktorer
- Speglade och mekaniskt länkade kontakter med tredjepartscertifikat
- Lågenergihjälpkontakter med en minsta kopplingskapacitet på 12 V, 3 mA 10-7
- Inbyggt störningsskydd