Kontaktorer och motorskydd för järnväg
Hållbara transporter för en bättre värld
Våra produkter kan installeras i alla miljöer, inklusive passagerarvagnar eller förarhytter, för reguljärtåg eller pendeltåg, tunnelbana eller spårvagn. Handmanövrerade motorskydd, kontaktorer och kontaktorreläer används i en rad tillämpningar för järnvägsfordon.
Fördelar
- Kompakt och modulbaserad, minskar ytan som krävs vid installation
- Vikten minskad vilket resulterar i lägre energibehov och fordonet kan ta fler passagerare
- Optimerar logistik och lagerhållning
- Säker för människor och utrustning
- Säkrar drifttid tack vare AF-tekniken
- Minskat underhåll
Funktioner
- 3- och 4-poliga kontaktorer, kontaktorreläer upp till 200 kW / 400 V - AC-3, 300 hp / 480 V, upp till 600 V AC-1
- 4- och 8-poliga kontaktorreläer
- Startskydd med handmanövrerade motorskydd upp till 30 kW och överlastreläer upp till 18,5 kW
- Uppfyller alla standarder för järnvägsfordoin: EN / IEC 60077-1/2 och EN 50155 för tillämpliga delar, EN / IEC 61373 cat.1 class B, brand och rök European standards EN 45545-2 (HL2 or HL3)
- Kompatibel med RoHS-direktiven
- ABB har IRIS-certifiering (International Railway Industry Standard).