Kontaktorer och kontaktorreläer för järnvägstillämpningar

Avancerat men enkelt

AF..B-kontaktorerna och NF..B-kontaktorreläerna kan installeras i alla miljöer. Inklusive passagerarutrymmen, förarhytter, för fjärr- och pendeltåg, tunnelbanetåg och spårvagnar som ofta trafikerar tunnlar eller underjordiska passager. De används i järnvägstillämpningar som belysning, uppvärmning, bromsning, luftkonditionering, fläktar och dörrstyrning.

Fördelar

  • Minskar tågets energiförbrukning med lättare enheter som reducerar vikten med upp till 45 %, och 68 % lägre spolenergiförbrukning förbättrar energihanteringen
  • Minskar installationens storlek med 15 % mindre bredd
  • Optimerar logistik och varulager med 60 %
  • Hanterar stora spänningsfluktuationer på grund av batterianvändning tack vare AF-teknik
  • Skyddar personer och utrustning med produkter som är specifikt utformade för att uppfylla de senaste kraven för järnvägsapplikationer.

Funktioner

  • 3- och 4-poliga kontaktorer upp till 200 kW/400 V - AC-3, 300 hk/480 V, upp till 600 V AC-1
  • 4- och 8-poliga kontaktorreläer
  • Med icke-löstagbara skruvar för vanliga kabelskor
  • Uppfyller alla standarder för rälsfordon: SS-EN/IEC 60077-1/2 och SS-EN 50155 för tillämpliga delar, SS-EN/IEC 61373 kat.1 klass B, brand och rök europeiska standarder SS-EN 45545-2 (HL2 eller HL3)
  • Endast 3 olika lågförbrukningsspolar täcker alla huvudsakliga Uc-styrspänningar
1SBC101054V0000

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language