Motorskydd för järnvägstillämpningar

Avancerat men enkelt

Startapparater skyddade av handmanövrerade motorskyddsbrytare eller termiska överlastreläer kan installeras i alla miljöer. Inklusive passagerarutrymmen, förarhytter, för fjärr- och pendeltåg, tunnelbanetåg eller spårvagnar som ofta trafikerar tunnlar eller underjordiska passager. De används i järnvägstillämpningar som bromsning, luftkonditionering och fläktar.

Fördelar

  • Förenklar installationen tack vare enkel och kompakt montering 
  • Minskar tågets energiförbrukning med lättare startapparater som minskar vikten med upp till 20 %
  • Skyddar personer och utrustning med produkter som är specifikt utformade för att uppfylla de senaste kraven för järnvägsapplikationer
  • Minska underhållskostnader och driftstopp och gör felsökning enklare med riktiga motorskydd
  • Säkerställ drifttid tack vare AF-teknik som hanterar stora spänningsfluktuationer på grund av batterianvändning
  • Ett harmoniserat utbud av tillbehör gör planeringen enklare och monteringen snabbare

Funktioner

  • Startapparater skyddade av handmanövrerade motorskyddsbrytare upp till 30 kW 
  • Startapparater skyddade av termiska överlastreläer upp till 18,5 kW
  • Uppfyller alla standarder för rälsfordon: SS-EN/IEC 60077-1/2 och SS-EN 50155 för tillämpliga delar, SS-EN/IEC 61373 kat.1 klass B, brand och rök europeiska standarder SS-EN 45545-2 (HL2 eller HL3)
  • Hög kortslutningsbrytkapacitet upp till 100 kA/400 V
  • Motorstartartemperatur kompenserad upp till 60 °C
motorpr_railway

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language