Normkontaktorer (Installationskontaktorer)

Normapparater (MDRC)

ABB:s brumfria normkontaktorer kommer i en bred serie, från 16 A upp till 100 A. De används ofta i byggnader för styrning av belysning, uppvärmning och ventilation, men passar även till små motorer och pumpar. Med en innovativ spole med AC/DC-design som eliminerar brummande, med både automatiska och manuella modeller, samt verktygsfria tillbehör, så är ABB:s nya normkontaktorer ett perfekt val - inte minst i ljudkänsliga miljöer.

Fördelar

  • Brumfri drift
  • Verktygsfria tillbehör, distansstycke och täcklock
  • Gruppmontering – inget distansstycke behövs mellan kontaktorer av storlekarna ESB16..N, ESB/EN20..N och ESB100 ≤ 55⁰C, ESB/EN25..N, ESB/EN40..N och ESB63..N ≤ 40⁰C
  • Singel- och multipack - det rätta valet enligt dina behov
  • Enkel lagerhållning – samma hjälpkontaktsblock passar hela serien, kombinerad AC/DC-spole och EAN-kod på enheterna

Egenskaper

  • Omfattande lösning – en serie från 16 A till 100 A
  • Brett tillämpningsområde - alla relevanta standarder som IEC60947-4-1, IEC61095 och olika certifieringar finns tillgängliga, inklusive marin
  • Inbyggt störningsskydd
  • Automatisk/manuell manövrering – Särskilda varianter med inledande typbeteckning ”EN…” har en manuellt ställbar funktion med vippa på framsidan

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Select region / language