Just push it

Push-in ansluter startapparater snabbare än någonsin

Push-in snabbanslutning är ABB:s senaste innovativa lösning för att snabbare ansluta startapparater, utan verktyg och i endast ett moment. Du sparar upp till 50 % installationstid jämfört med konventionella fjäderanslutningar. Anslutningen är vibrationssäker och eliminerar behovet av att efterdra anslutningarna efter transport och drift. Push-in gör din kabelanslutning snabbare, enklare och pålitligare.

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB__Speed_up_your_projects_100

Snabbare installation

  • 2-i-1-anslutning
  • Smarta tillbehör 
  • Verktygsfritt för flera kabeltyper
ABB__Easy to Install_100 

Enklare kabelanslutning

  • Intuitiv anslutning och urkoppling
  • Inget vridande och bändande
  • Enkelt att upprepa utan misstag
ABB__Continous_operation_100

Pålitligare anslutningar

  • Robust konstruktion
  • Vibrationssäker
  • Inga efterdragningar

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Select region / language