Naveo®Pro

Smart övervakning av nödbelysning via mobilapp

naveo-pro-header-image

Med övervakningssystemet Naveo®Pro är det enkelt att underhålla och se status för nödbelysning i alla typer av byggnader. Naveo®Pro är ett proaktivt sätt att installera, övervaka och underhålla nödbelysningssystem med din mobilenhet. Du har full kontroll över byggnadens säkerhetssystem.

Systemet ger en digital överblick via molnet och ger löpande information för att underlätta resursplanering och öka byggnadens säkerhet. Med Naveo®Pro-appen kan nödbelysningsarmaturer enkelt installeras och programmeras i en byggnad på ett snabbt och intuitivt sätt. Systemet erbjuder olika funktioner för att minska tid och kostnader för inspektioner och underhåll samt höja säkerheten.

Som en del av  ABB AbilityTM-plattformen erbjuder lösningen IT-säkerhet och tillåter säker dataintegration som ger alla systemets användare viktiga fördelar.

Vill du ha produktinformation eller service?

Översikt

  • Kompatibel med ett brett sortiment av nödljusarmaturer
  • En mobilapplikation för att hantera din nödbelysningsinstallation
  • Snabb och enkel installation och programmering av armaturer
  • Direkt loggning på plats med din mobilenhet
  • Oöverträffad cybersäkerhet och säker dataintegration med ABB Ability™
  • Optimerad säkerhet för besökare och personal i byggnaden

Fördelar

main-benefits-24-7-digital-overview-via-Google-maps

Digital översikt dygnet runt, alla dagar i veckan via Google Maps

  • Realtidsöversikt över alla övervakade byggnader i Google Maps med en enkelt åtkomlig databas som nås via flera enheter
  • Hantera ditt nödbelysningssystem smidigt, samtidigt som all aktivitet säkert registreras i molnet
  • Omedelbar information för att bidra till resursplanering och öka byggnadens säkerhet via Naveo®Pro-appen
  • Erbjuder tillgång till data och kontohanteringsverktyg för att minska den totala ägandekostnaden
main-benefits-save-time-and-reduce-costs-on-inspection-and-maintenance

Spara tid och minska kostnader för inspektion och underhåll

  • Planera inspektioner och underhåll i förväg baserat på status för dina säkerhetssystem som visas i appen
  • Bearbeta information direkt på plats med hjälp av en mobilenhet
  • Få omedelbar kännedom om när en reparation behövs via push-meddelanden på skärmen
  • Kör tester direkt eller schemalägg dem för att säkerställa att alla armaturer fungerar som de ska och dela testresultaten med andra
main-benefits-fast-and-intuitive-mobile-app

Snabb och intuitiv mobilapp

  • Transparent, användarvänlig app för att proaktivt installera, övervaka och underhålla nödbelysningssystem enbart via en mobilenhet
  • Ständig tillgång till systemens status – överallt och när som helst – gör att du kan känna dig lugn och trygg med din säkerhetsinstallation
  • Skapa en kartöversikt över alla övervakade byggnader via Google Maps som visar exakt placering för alla armaturer i byggnaden
  • Dra nytta av fördelarna i den senaste programvaruversionen

Mobilappen Naveo®Pro

  • Övervaka installationerna i din byggnad när du vill och oberoende av plats
  • Planera inspektioner, installation och underhåll i förväg baserat på data från systemet
  • Enkel och snabb installation och programmering av armaturer med hjälp av QR-koder
  • Schemalägg funktioner och varaktighetstestscheman och samla in rapporter
  • Överför dina byggnadskartor och få aktuell status och exakt placering för varje nödarmatur i din byggnad
  • Beställ enkelt nya komponenter med hjälp av den integrerade materiallistan
  • Direkt loggning på plats med din mobilenhet
  • Dela testresultat och statusinformation med andra

Filmer

Aktuellt

Relaterade erbjudanden

Loading documents
Select region / language