Få koll på standardskyddet i minibrytaren (f.d. dvärgbrytare)

Vet du vad det finns för standardskydd i en minibrytare och vad du behöver ha koll på för in-data för att välja rätt produkt? Här kommer en lathund.

I en minibrytare finns det två skyddsfunktioner

  • Överlastskydd
  • Momentant kortslutningsskydd

Innan du väljer ut en produkt bör du förse dig med fakta om den aktuella driften.

Dessa in-data behöver du ha koll på

  • Belastningsförmågan, Iz: Hos kabeln/skensystemet/passiva apparaten, som minibrytaren ska skydda
  • Ikmax: Minibrytaren måste kunna bryta den högsta kortslutningsströmmen
  • Ikmin: Minibrytaren måste lösa ut för minsta felström (normalt fas-jordfel)
  • I2t: Av skyddet genomsläppt energi får inte resultera i för hög sluttemperatur på kabeln och passiva apparater (exempelvis skensystem)
  • Typ av last:
    • Last med hög startström, t.ex. LED? (Här kan man bli lurad av den mycket låga märkströmmen men mycket höga startströmmen på 300-500 gånger märkströmmen)
    • Startström från en motor?
  • Selektiv frånkoppling: Måste selektiv frånkoppling vara möjlig? 

Hur väljer jag rätt minibrytare (f.d. dvärgbrytare)?

  • Märkström
  • Ikmax: Vald minibrytare måste kunna bryta den högsta kortslutningsströmmen. Utgå från Icu-/Icn-värdet
  • Ikmin: Vilken typ av karakteristik säkerställer att skyddet löser ut för denna ström? Tänk på att använda rätt gränsvärde, d.v.s. 10 gånger märkströmmen för C-karakteristik exempelvis.
  • Vid selektiv frånkoppling: Använd tillverkarens tabeller för val av rätt produkt.

Mer hjälp om hur du kan resonera kan du få i SEK Handbok 453 från SEK Svensk Elstandard.

dvargbrytare_standardskydd

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language