Minibrytare S200 MT (f.d. dvärgbrytare)

ABB:s minibrytare för traktionbranschen

Minibrytaren S200 MT (f.d. dvärgbrytare) utökar det etablerade ABB System pro M compact®-produktsortimentet med ett dedikerat utbud för traktionbranschen. S200 MT imponerar med sin prestanda: den höga inbyggda brytkapaciteten vid kortslutning i hela sortimentet, särskilt plastmaterial för att uppfylla de högsta traktionstandarderna gör den unik.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefit-pictogram-safety-protection

Säkerhet och skydd

Minibrytare med hög brytkapacitet som uppfyller de strängaste traktionstandarderna.

miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Mångsidigt

Stort sortiment med olika kvalitetsgodkännanden och olika tillbehör.

Funktioner

  • Specialiserat plastmaterial som uppfyller EU:s brand- och rökstandard (EN 45545-2)
  • Testat enligt stöt- och vibrationsstandarderna (IEC/ EN 61373) vilket gör det lämpligt för installationer på järnvägsfordon
  • Alla aktuella System pro M compact®-tillbehör kan kombineras enkelt med S200 MT
  • Kontaktpositionsindikator (CPI) som tydligt visar huvudkontakternas position

Produkter och dokumentation

Select region / language