Minibrytare SU200 (f.d. dvärgbrytare)

UL 489/CSA 22.2 No. 5-certifierat gruppkretsskydd; IEC/EN 60947-2-certifierat

Minibrytaren SU 200 är ABB:s lösning för UL 489 brytarskydd. Serien består av sortimenten SU200M, SU200ML och SU200MR. SU200M- och SU200MR-sortimenten har stöd för skydd upp till 480 Y/277 V AC och 96 V DC. SU200ML-sortimentet har stöd för skydd upp till 240 V AC och 96 V DC. Alla brytarna är universalenheter för AC- och DC-tillämpningar för allmän användning i Nordamerika och på den globala marknaden tack vare godkännanden enligt de internationella standarderna UL, CSA och IEC.

SU200-range-product-image

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefit-pictogram-global

Global

Global användbarhet tack vare UL/CSA- och IEC-godkännanden.

main-benefit-pictogram-flexible

Flexibilitet

Flexibilitet i tillämpningarna på grund av ett omfattande utbud av UL 489-tillbehör. 

main-benefit-pictogram-safety-protection

Skydd

Högt installationsskydd på grund av strömbegränsande funktionalitet.

Funktioner

  • Högpresterande MCB med 10 kA brytkapacitet enligt UL 489/CSA 22.2 No. 5 och 15 kA brytkapacitet enligt IEC/EN 60947-2
  • Certifierad upp till In = 40 A vid 480 Y/277 V AC enligt UL 489/CSA 22.2 No. 5
  • Certifierad för AC- och DC-användning enligt UL och CSA
  • Tydlig indikering av kontaktposition i rött/grönt (”faktisk CPI”)
  • Kläm- (SU200M, SU200ML) och ringkopplingsplintar (SU200MR) tillgängliga

Produkter och dokumentation

Select region / language