Hem
Produkter och tjänster
Lågspänningsprodukter
Normprodukter
El- och energimätning
Elmätare
Grundinställningar B-serien
Grundinställningar elmätare B-serien
Navigationsknappar för konfigurering av grundläggande funktioner vid driftsättning:
Vill du ha produktinformation eller service?
Kontakta oss
Bläddra upp/ner
Kort tryck för att bläddra neråt, tryck och håll in för att gå uppåt
För att välja menyalternativ och bekräfta inställning
Håll nedtryckt för att återgå till föregående meny eller för att växla mellan standard- och huvudmenyn
Tryck för att ändra en inställning
Omsättningstal
Gör följande inställningar för att ställa in önskat omsättningstal:
Håll först in
i 2 sekunder för att komma till huvudmenyn
Bläddra tills du kommer till "SET" genom att trycka på
Bekräfta med
Nu är du i menyn "Inställningar"
Bläddra nu till undervalet "CT rat"
Bekräfta genom att trycka
Här finns defaultinställningar för olika trafo-omsättningar, välj omsättning genom att först trycka på
Välj sedan din trafoomsättning genom att bläffra med
Bekräfta valet med
Om din trafoomsättning inte finns bland defaultvärdena, gör så här:
Sätt "primär/sekundär"-värde manuellt
Backa i menyn 1 steg genom att hålla in
i 2 sekunder och släpp sedan
Displayen ska nu visa
Tryck på
och därefter
"Pri" ska nu visas i displayen
Tryck på
och sedan
4 siffror visas nu i diplaysen. Sätt primärt värde genom att välja värde för varje PoS. Genom att trycka
och bekräfta varje siffra med
tills du får ditt primärvärde
Backa sedan 1 steg genom att hålla in
i 2 sekunder och sedan släpp
Tryck sedan på
"SEC" ska nu visas i displayen
Tryck på
och sedan
Gör inställning för sekundärvärde på samma sätt som ovan
Bekräfta med
För att återgå till "normalt" visningsläge, håll in
i två sekunder och släpp sedan. Gär detta upprepade gånger tills du kommer till "normalt" visningsläge. Alternativt, låt mätaren vara i 5 minuter så återgår mätaren automatiskt till "normalt" visningsläge.
Ställ in pulsutgången