Energieffektivitet, minimerade kostnader och hög systemtillgänglighet utgör tre centrala aspekter av systemhantering. För att uppnå dem är det nödvändigt att veta när, var och hur effekt och energi förbrukas. Detta är anledningen till att mätning och övervakning av de huvudsakliga elektriska parametrarna i nätet blir allt viktigare.
ABB:s sortiment av mätanordningar i System pro M compact® omfattar specialiserade enheter för frontpaneler och DIN-skenor (nätanalysinstrument, analoga och digitala voltmetrar, amperemetrar och frekvensmätare), avsedda för alla typer av hemma, kommersiella och industriella applikationer, samt tillåter en effektiv mätning av de viktigaste enfas eller trefas elektriska parametrarna. Erbjudandet kompletteras med ett brett utbud av tillbehör: ström- och spänningstransformatorer, shuntar samt omformare av busskommunikation.
Viktiga fördelar
- Komplett utbud av nätanalysinstrument och kombimätare, Det finns enheter för alla typer av applikationer
- Stort sortiment av tillbehör som gör det möjligt att installera ABB:s mätutrustning i ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt utformning av både frontpanel (minskat djup) och normprodukter för utrymmesoptimering i ställverk
Viktigaste egenskaper
- TRMS-mätning av de viktigaste elektriska parametrarna
- Obegränsad kommunikation: all information som har uppmätts med nätverksanalysator, multifunktionella mätare och energimätare kan snabbt sändas till avlägsna platser via de vanligaste kommunikationsprotokollen
- Avancerade funktioner, som beräkning av max efterfrågan, THD, övertoner, toppvärdesövervakning – allt finns tillgängligt för en fördjupad och fullständig analys av systemets energieffektivitet