Effektiv energianvändning och kontinuerlig drift är avgörande för den växande efterfrågan på elektrifiering och resurseffektivitet. Våra grenövervakningssensorer erbjuder en enkel och kompakt lösning som säkerställer energieffektivitet och realtidsövervakning av systemstatus, anpassad efter kundens specifika behov.

 

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

Produktsortiment

Kvaliteten hos InSite energihanteringssystem beror på den sömlösa interaktionen mellan dess komponenter. Strömsensorerna är kärnan och kan enkelt monteras i alla typer av installationer. Trots sin kompakta storlek levererar de prestanda på toppnivå och placeras ovanpå modulära skyddsanordningar för att garantera noggranna och effektiva mätningar – vilket gör dem till de mest kompakta sensorerna på marknaden.

Sensorer och monteringsalternativ

solid-core-sensord7a174f4c1f463c09537ff0000433538
Solidkärnesensor

Noggrannhet (F.S.): 0,5 %
Upp till 160 A
Optimal för nya installationer

open-core-sensor-(2)
Öppen kärnsensor

Noggrannhet (F.S.): 1 %
Upp till 80 A
Optimal för befintliga installationer
Minskad kabeldragningstid

2ccc404256f0001_bpe33675f4c1f463c09537ff0000433538
Montering på DIN-skena

Sensorserierna CMS-12xDR, CMS-10xDR och CMS-20xDR kan monteras på alla DIN-skenor med DIN-skenefäste.

2ccc404261f0001695374f4c1f463c09537ff0000433538
Montering med kabelband

Sensorserierna CMS-12xCA, CMS-10xCA och CMS-20xCA kan fästas direkt på den kabel eller de kablar som ska mätas med hjälp av kabelband.

components-cms5737dfebc1f463c09537ff0000433538
System pro M, SMISSLINE-installation

Sensorserierna CMS-12xPS och CMS-10xPS kan monteras på alla ABB-enheter med dubbla anslutningar.

2-adapter_current-sensors05a174f4c1f463c09537ff0000433538
Installation på S800 högpresterande minibrytare

Sensorserierna CMS-10xS8 och CMS-20xS8 kan monteras på alla S800-enheter med buranslutningar.

connection-technology-and-tap-off-unit
Anslutningsteknik

- Sensorer och smarta tillbehör ansluts till SCU100 och SCU200 via en flexibel flatkabel och lättinstallerade kontakter – helt utan behov av specialverktyg.
-InSite-flatkabeln kan enkelt användas utanför centralen med tillbehöret INS-TB, som gör det möjligt att konvertera flatkabeln till en Ethernet-kabel.

insite-2-0_781x437px
InSite Control Unit

- Insamlingsenheten fungerar som en central beräknings- och kommunikationsenhet för att komma åt data som samlas in av sensorer via InSite-webbservern.
- SCU100 och SCU200 erbjuder en komplett lösning för att optimera energianvändningen och uppnå heltäckande laststyrning.

Huvudsakliga applikationer

FAQ


Hur många strömsensorer kan anslutas till en SCU100 eller SCU200?

SCU100 tillåter anslutning via InSite-bussen av upp till 96 ”punkter”, medan SCU200 tillåter anslutning av upp till 32 ”punkter”, där:

  • En strömsensor räknas som 1 punkt
  • En DMxx I/O-modul räknas som 4 punkter
  • En INS-S/H smartkontakt räknas som 1 punkt

Är strömsensorerna endast kompatibla med ABB-enheter?

Nej, det finns monteringsversioner för universellt bruk som möjliggör montering av strömsensorer med kabelband (CA-typ) och på DIN-skena (DR-typ) för eftermontering i befintliga installationer.

Vilken är den maximala ström som kan mätas av strömsensorerna?

Den maximala strömmen som kan mätas beror på typen av strömsensor: öppna sensorer möjliggör mätning upp till 80 A (CMS-12x-typ), medan slutna sensorer möjliggör mätning upp till 160 A (CMS-10x- och CMS-20x-typer). Vid behov av att mäta högre strömmar bör indirekta energimätare och nätverksanalysatorer användas, vilka kan integreras i SCU100 eller SCU200.

Vilken är den maximala kabelbredd som kan föras in i strömsensorerna?

De maximala kabeldiametrarna som kan föras in i strömsensorerna varierar beroende på sensortyp, se nedan:

  • CMS-10x: 10 mm
  • CMS-20x: 15 mm
  • CMS-12x: 9,7 mm

Produkter och dokument

Kom igång
Teknisk dokumentation
Produkter

Installationsmanual

Öppna sensorer

Öppna

Installationsmanual

Slutna sensorer

Öppna

Försäkran om överensstämmelse

Öppna
Select region / language