Frånskiljare för solscellsapplikationer S800PV-M

S800PV-M ger isolationsskydd upp till 125 A och 1200 VDC med Icw=1,5 kA i enlighet med IEC 60947-3. Är 4-polig.

Med mycket kompakt utförande för installation på DIN-skenan erbjuder lastfrånskiljaren S800PV-M säkerhetsrelevanta isolationsegenskaper. Som huvudfrånskiljare för solcellssystem kan hela likströmssidan således isoleras på ett säkert sätt – lokalt eller på avstånd.

Viktiga fördelar    

  • Tillförlitlig isolation av upp till 125 A märkström vid omgivningstemperaturer på upp till 60 °C utan några förluster
  • Säker omkoppling av resistiva och induktiva laster (induktiva laster kan uppstå vid långa ledningar)
  • Omfattande utbud av tillbehör

Viktiga egenskaper  

  • Minimala mått med maximal effektivitet
  • Säker frånkoppling av alla poler
  • Oberoende av polaritet
  • Snabb fjärrstyrd drift med fjärrkopplingsenheten S800-RSU

Produkter och dokumentation

Select region / language