Motordon S800-RSU
MCB S800PV-S och lastfrånskiljaren S800PV-M kan fjärrstyras med S800-RSU-enheten.
S800-RSU förenklar styrningen av kommersiella solcellssystem. Fjärromkopplarenheterna drivs av en schweizisk borstlös likströmsmotor med hög precision och ger snabbast möjliga omkoppling med lägsta möjliga elförbrukning. Ledningsdragning och användning går enkelt: RSU kan skötas med MDRC-standardtryckknappar eller via PLC:er.
Viktiga fördelar
- S800-RSU gör det möjligt att fjärrstyra solcellssträngar
- Kompatibel med ABB:s pro M compact 9 mm tryckknappar och indikatorlampor
- Kompatibel med ABB:s PLC:er
Viktiga egenskaper
- Användarsäker tack vare igenkänning av handomkoppling
- Låg elförbrukning
- Låg viloström
- Ger säkerhetsinformation om din anläggning