S800-SCL-SR självåterställande kortslutningsbegränsare
S800-SCL-SR är ABB:s innovativa självåterställande strömbegränsare som avsevärt ökar brytförmågan för motorskyddsbrytare och dvärgbrytare.
S800-SCL-SR fungerar som back-up skydd för alla nedströms enheter upp till 100 kA vid 400 V.
Genom att använda S800-SCL-SR erhålls utökade möjligheter i bland annat lågspänningsställverk och apparatskåp när man har apparater med begränsad brytförmåga (ökar brytförmågan på underliggande apparater, sk. back-up funktion).
S800-SCL-SR har kompakta dimensioner i förhållande till brytförmågan.
Viktiga fördelar
- Uppgraderar system upp till 100 kA
- Märkspänning upp till 690 V AC
- Självåterställande
- Monteras enkelt på DIN-skena
Viktiga funktioner
- S800-SCL-SR finns tillgänglig som IEC-version (1-2-3-polig) och IEC/UL-version (3-polig)
- Kombinerad med S800S-B/C/D/K/KM, MS/MO325, MS/MO132, MS132-T