Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Jordfelsbrytare

Det bästa skyddet för människor och utrustning


Jordfelsbrytare skyddar människor från personskador och utrustning från brandrisk. Ett omfattande utbud av jordfelsbrytare som täcker alla tillämpningar inom bostäder, kommersiella fastigheter och industri. ABB kan erbjuda alla typer av jordfelsbrytare enligt IEC:s internationella standarder, t.ex. jordfelsbrytare, personskyddsbrytare, jordfelsblock och jordfelsreläer för DIN-skenor och frontpaneler.
 

Fördelar

  • Hög kvalitet
  • Komplett sortiment att jordfelsbrytare
  • Globalt sortiment


    Egenskaper

    • Typ AC, A, B, APR jordfelsbrytare tillgängliga
    • Märkström upp till 125 A: högre ström kan uppnås med jordfelsreläer
    • Alla känsligheter finns tillgängliga från 0,01 A upp till 30 A

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Produktområde

    Webbflöden