DS800P RCBO serien

Utformad för att säkerställa effektivitet och skydd

DS800P-serien består av fabriksmonterade DDA800 RCD-block med S800 MCB:er och finns som 2P-, 3P- och 4P-enheter. Denna lösning är lämplig för industriella tillämpningar, är känslig för jordfelsströmmar och ger skydd mot överbelastning och kortslutningsströmmar.

DS800P-serien erbjuder flera olika typer av skydd: typ A, typ AS (selektiv) och typ A-AP-R (korttidsfördröjd).
 
DS800S tile

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefits-safety
Säkerhet och skydd

Pålitligt person- och kretsskydd

main-benefits-continuous-operation
Kontinuerlig drift

Kortare tid för underhåll och garanterad servicekontinuitet tack vare selektivitetsalternativ

main-benefits-easy-to-install
Enkel installation

Enklare och snabbare kabeldragning, eftersom den redan är monterad på fabriken

Funktioner

  • Överensstämmer med IEC/EN 60947-2
  • Typerna A, AS och A-AP-R tillgängliga
  • 2P-, 3P-, 4P-enheter tillgängliga
  • Märkström på 125A
  • Brytkapacitet upp till 50kA
  • B, C, D och K utlösningsegenskaper tillgängliga
  • Testtryckknapp för att verifiera att enheten fungerar korrekt

Produkter och dokument

Dokument
Loading documents
Select region / language