Jordfelsreläer RD-serien

Jordfelsreläer för läckströmsskydd

RD-serien av jordfelsreläer är konstruerad för detekterings-, skydds- och övervakningsfunktioner för läckström när den används tillsammans med en extern toroidtransformator i TR-familjen. Den består av RD2- och RD3-reläer monterade på en DIN-skena.

RD2-reläerna är konstruerade för läckströmsdetektering och är klassificerade som ”A-typ” enligt IEC/EN62020. De är känsliga för sinusformade och pulserande läckströmmar med direktkomponenter.

RD3-familjen av elektroniska jordfelsreläer ger jordfelsskydds- och övervakningsfunktioner enligt IEC/EN 60947-2:2006 bilaga M.

Vill du ha produktinformation eller service?

Main benefits

main-benefits-complete-range
Komplett utbud

Fullständigt utbud av elektroniska jordfelsbrytare, enligt internationell standard IEC6094-2, bilaga M.

main-benefits-safety
Höga säkerhets- och skyddsnivåer

Den rätta lösningen för skydd mot jordfelsström för alla nivåer av lågspänningsinstallationer, från lågspänningsledningar till kraftdistribution, upp till terminaldistribution.

SMISSLINE-TP-main-benefit-pictogram-flexible-installation-and-maintenance
Flexibilitet

RD2- och RD3-jordfelsbrytare kombineras med ett brett utbud av toroider med diametrar från 29 mm till 230 mm (för kablar och samlingsskenor), vilket ger maximal flexibilitet i tillämpningar för effektivt skydd i alla delar av systemet.

Produktdetaljer

Produkter

RD2
RD2

För detektering av läckström i kombination med en toroid.

RD3 tile
RD3

För skydds- och övervakningsfunktioner för restström. Innehåller funktioner för felsäker drift, fjärråterställning och test utan utlösning.

RD3M
RD3M

Med extra funktioner för förlarmströskel och frekvensfilter.

RD3P
RD3P

Med LED-indikator och autoåterställnings-funktioner som tillval.

Toleroid
Toroidtransformatorer

Toroider gör det möjligt att detektera jordfelsström och är konstruerade för att kombineras med RD-serien.

Produkter och dokumentation

Select region / language