Ljudsignaler och summers

Allt du behöver för en komplett installation

Utbudet av ljudsignaler och summers inkluderar modulära versioner som 12V- eller 230V-typer för akustisk signalering i bostäder och kommersiella anläggningar likväl som i tillämpningar inom industrin som larmmeddelanden och övervakning.

För att komplettera TSM- och TSR-versionerna inkluderar också en transformator: ingången är 230V a.c. och  levereras i 12 eller 24 V utförande.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

Komplett sortiment

Finns i versionerna 12V- och 230V-typer lämpliga för ett brett spektrum av applikationer.

Pålitlig

Mycket låg spänningsvariation  för att leverera även till de mest känsliga enheterna.

Kompakt

Endast 1 moduls bredd.

Produkter och dokumentation

Select region / language