Överspänningsskydd OVR QuickSafe®

QuickSafe® är vår nya generation av överspänningsskydd (SPD) med förbättrade prestanda.


Tack vare innovativ teknik kan vår nya serie OVR täcka in både bostads- och industriapplikationer med extremt höga skyddsnivåer, enkla installationer och förebyggande underhåll. Uppfyller den kommande nya standarden IEC/EN 61643-11.

Viktiga fördelar    

  • Ett komplett och enhetligt erbjudande: enfas, 1N, 3N, 3L och 4L passar alla IEC-nät och har alla tillval en kund kan önska: inpluggningsbara moduler, hjälp- och signalkontakter samt reservsäkerhetssystem.
  • Brett tillämpningsområde – tillgodoser alla krav. Produkterna kan kategoriseras som fler än en typ, välj mellan T1+T2, T2, T2+T3 beroende på tekniska och ekonomiska krav.
  • Enkel identifiering, våra produkter är tydligt märkta som överspänningsskydd för att garantera enkel identifiering i ställverket.
  • Inpluggningsbar funktion spar tid vid dielektriska tester i ställverk (enligt IEC 61439-2 och IEC 61 60364-6). Dessa standarder används av panelbyggare och underhållsföretag.

Viktiga funtioner  

  • Kan installeras i industrianläggningar med kortslutningsströmmar upp till 100 kA. Ett sortiment för alla installationer, täcker en lång rad industriapplikationer.
  • Inget behov av dedikerade backupskydd för OVR T2 och T2-T3 QS upp till 125 A, och upp till 160 A för OVR T1-T2.
  • Säker infästning, skyddet snäpper in i basen både hör- och kännbart. Snabb installation utan verktyg tack vare montering på DIN-skena.
  • Enkel anslutning; våra nya SPD:er klarar både flexibla kablar och samlingsskenor.

OVR_QS_prev

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language