OVR typ 3 ska installeras så nära som möjligt den utrustning som ska skyddas. De är testade med en 1,2/50 - 8/20 våggenerator för strömkombinationer och säkerställer ett skydd med mycket låga spänningsnivåer.
Viktiga fördelar
- Skydd med extremt låga spänningsnivåer lämpliga för all känslig utrustning
- Bra värde för Imax, 10 kA
- Skydd med gemensamt läge och differentialläge
Viktiga funktioner
- Imax 10 kA
- Up 900 V
- Uc 275 V och 440 V