Personskyddsbrytare ger en säkrare elanläggning

sakerhet_1183_353

Säkerheten först!

Frågan om säkerhet inleder alla möten hos oss på ABB. Var finns nödutgångarna? Är du med på mötet via telefon och sitter i bilen? Kör då åt sidan och stanna medan mötet pågår.

Vi är lika rädda om dig och dina kunder. Produkter och lösningar som skyddar människor och material är en betydande del av vår produktportfölj. 

Ett sådant exempel är där personskyddsbrytare, en kombination av dvärgbrytare och jordfelsbrytare, säkerställer att personer och ansluten utrustning skyddas fullt ut. Den är till hjälp att känna av jordfel och utlösa kretsen och används vanligtvis i applikationer där man behöver skydd mot överströmmar och jordfel.

Vill du ha produktinformation eller service?

Varför ska du installera personskyddsbrytare?

En installation som inkluderar en personskyddsbrytare är lite mer omfattande och kostar lite mer. Men fördelarna överväger.

  • Skyddar mot jordfelsströmmar, överlast och kortslutningar
  • Kompakt och komplett lösning för skydd av gruppledningar
  • Tidsbesparande eftersom den är enkel att installera
  • Säkerställer effektivitet och skydd
  • Driftsäkerhet och enklare felsökning eftersom varje grupp säkras upp separat
  • Kortare driftstopp vid underhåll

Våra mest sålda personskyddsbrytare


För hela vårt sortiment se Personskyddsbrytare i e-Configure (onlinekatalogen) 
DS301C_visual_v04
 Typ  E-nummer  Beskrivning  Förpackning
DS200 2-polig      
DS201-C10 A30 2100423 2-polig, C-karakteristik 10A / 30mA  1/5
DS201-C16 A10 2100427 2-polig, C-karakteristik 16A / 30mA  1/5
DS200 4-polig      
DS203NC-C10A30 2160030 4-polig, C-karakteristik 10A / 30mA  1/1
DS203NC-C16A30  2160032  4-polig, C-karakteristik 16A / 30mA   1/1
DS203NC-C32A30  2160035  4-polig, C-karakteristik 32A / 30mA
 1/1
indikator_personskydd_300_150
Indikator visar kontakternas status

Kontaktslägesindikatorn (CPI) visar alltid kontakternas status. Röd färg betyder sluten kontakt, grön betyder öppen kontakt.

anslutning_personskydd_300_150
Två anslutningsklämmor

De två tillgängliga anslutningsklämmorna på DS201 förenklar matning till fasskenan. Ena anslutningsklämman är begränsad till 25 mm² kabel och den andra till 10 mm² fasskena.

temp_personskydd_300_150
Stort spann av temperaturer

Samtliga enheter av DS201-serien har testats från -25°C ( indikerat genom snöflingan på framsidan) upp till +55°C.

marken_personskydd_300_150
Tydliga säkerhetsmärken

Alla internationella certifieringar är tydligt markerade. De syns på framsidan även då enheten sitter monterad i fördelningscentralen.

Mer information

Select region / language