E 90-sortimentet av säkringslastfrånskiljare och säkringshållare

Prestanda utan kompromisser

E 90 säkringshållare och säkringslastfrånskiljare skyddar mot kortslutningar och överbelastning. Säkringslastfrånskiljaren kan förseglas eller låsas med hänglås för att garantera säkerhet vid underhåll. Versioner med indikatorer för utlösta säkringar gör att du kan kontrollera om säkringen fortfarande fungerar korrekt eller inte.

Viktiga fördelar

  • Snabb, flexibel och felfri installation
  • Skydd och säkerhet vid underhåll
  • Internationella kvalitetsmärkningar, marina typgodkännanden och UL-certifiering

Viktiga funktioner

  • Lokal indikator för trasiga säkringar (tillval)
  • Hög temperaturprestanda tack vare ventilationsspår och kylkammare som förbättrar värmeavgivningen även för flerpoliga konfigurationer
  • Petsäker funktion som säkerställer personskydd under underhåll (ingen möjlighet att komma i kontakt med strömförande delar under byte av säkringar)

Smart skydd för installationer

  • E90 20/32 säkringsfrånskiljare för automation och industri
  • E90 h säkringshållare – Kompakt skydd av elektriska tillbehör i fördelningscentraler och lägenhetscentraler
  • E90 50/125 säkringsfrånskiljare ger tillförlitligt skydd för industrikretsar, huvudsakligen avsedda för skydd av motorer transformatorer, överbelastnings- och kortslutningsskydd för höga laster
  • E90 CC och E90 J säkringshållare försedda med specifika säkringar utformade för den nordamerikanska marknaden
  • Cylindriska säkringar i strömområdena 1 A till 125 A
  • E90 PV för isolering och skydd av strängar upp till 1 500 V i solcellssystem (likströmstillämpning)

e90

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language