EPD24 är ett perfekt komplement till CP-S.1-sortimentet av nätaggregat.
Båda är utformade för ett stort antal olika tillämpningar och passar perfekt ihop tack vare en rad gemensamma egenskaper.
Deras tunna bredd gör att de passar perfekt in i alla kapslingar. Dessutom har båda enheterna den lägsta effektförlusten på marknaden och samma utlösningsbeteende, vilket gör dem till en perfekt lösning för 24V DC-kretsar.
De helt nya CP-S.1-aggregaten är ett perfekt val för flera industriella tillämpningar:
- Komplett 24 V DC-utbud från 3 A upp till 40 A i metallhölje passar perfekt för OEM-maskinbyggnadskrav.
- Sparar värdefullt installationsutrymme i styrskåpet tack vare kompakt konstruktion och hög effektivitet.
- Lackat kretskort och marin certifiering möjliggör användning i tuffa miljöer som t.ex. vind-, sol- och marina tillämpningar.