Jordfelsbrytare för SMISSLINE TP

SMISSLINE jordfelsbrytare förhindrar person- och utrustningsskador som orsakas av elströmmar. Användningen av jordfelsbrytaren är obligatorisk i olika nationella och internationella standarder för elinstallationer. Moderna jordfelsbrytare reagerar på små restströmmar. Brytningen utförs på en bråkdels sekund även innan en farlig situation för människor, djur och egendom kan uppstå.

Vill du ha produktinformation eller service?

Main benefits

main-benefits-complete-range
Komplett utbud

Brett urval av artiklar som täcker de flesta behoven.

main-benefits-continuous-operation
Kontinuerlig drift

Med typ B jordfelsbrytare.

main-benefits-easy-to-install
Enkel att installera

Tidsbesparande när det gäller kabeldragning.

main-benefits-global-availability
Global tillgänglighet

Uppfyller lokala standarder och har en bred uppsättning godkännanden.


Funktioner

  • Hög kortslutningshållfasthet 10 kA
  • Typ A, F och B
  • 2- och 4-poliga typer
  • Jordfelsströmmar 10, 30, 100, 300 mA
  • Hjälp och signalkontakter med snäppfäste
  • Märkströmmar 25, 40, 63 A
  • Dubbla anslutningsplintar

Upptäck våra jordfelsbrytare typ B

F404 B-jordfelsbrytare är det rätta valet för att garantera maximal driftsäkerhet genom tidig detektering av likfelströmmar vid höga frekvenser.

Funktioner

  • Standard: IEC/EN 61008-1 och EN 62423 för typ B
  • Hög nivå av systemtillgänglighet, klarar  transienter på 3 kA (eller 5 kA som tillval) och 10 ms korttidsfördröjning
  • Koordination och back-up-skydd med övriga ABB apparater

Produktinformation

  1. Kan anslutas direkt till skensystemet
  2. Tillförlitlig detektering av brytarstatus via röd/grön position som visar enhetens läge till/från
  3. Grön lysdiod för att övervaka drifttillståndet:
    - Jordfelsbrytare med Typ B-funktionalitet
    - Jordfelsbrytare med endast Typ A- och Typ F-funktionalitet
residual-current-operated-circuit-breaker-RCCBs-Type-B-product-details

Vårt erbjudande

product-range-F402-and-F404-Type-A
F402 och F404 typ A
Skydd mot effekterna av sinusformad pulserande växel- och DC jordfelsström; skydd mot indirekt kontakt och extra skydd mot direkt kontakt (med IDn=30 mA).
product-range-F404-A-K-Type-A-short-delay
F404 A-K typ A korttidsfördröjning
Funktion: skydd mot effekterna av sinusformad pulserande växel- och DC jordfelsström, (I∆n=30 mA).
product-range-F404-Type-B
F404 typ B

Avancerade funktioner: säkerhet, driftskontinuitet, kompakta mått, integrering. Detta är egenskaperna hos F404 B-jordfelsbrytarna.


Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
e-Configure (onlinekatalog)
Loading documents
Select region / language