Lastfrånskiljaren kan användas i ett SMISSLINE-uttagssystem i stället för den inkommande kopplingsplinten för upp till 63 A med SMISSLINE IS404-lastfrånskiljaren, enskilda belastningar, grupper av belastningar eller hela systemdelar som kan separeras eller anslutas till ingångsförsörjningen.
Överspänningsskydd ”OVR” installeras direkt efter den inkommande anslutningsplinten för skensystemet. OVR404 snäpps direkt på SMISSLINE-samlingsskenesystemet.